|
Home : protezione elettrica
Socomec : Protezione elettrica
SOCMEC : Gruppo industriale specializzato nella continuità, il controllo e la sicurezza dell'alimentazione di energia a bassa tensione orientata verso l'industria e il settore terziario in generale.
- [pdf] protezione elettrica : Hl 765
Caratteristiche elettriche. Tipo a incasso. Dimensioni L x A x P. 85 x 170 x 54 mm. Dima di taglio del quadro di comando. 160 x 75 mm. Indice di protezione ...
- [pdf] protezione elettrica : Delphys mp
La vostra protezione ... MP elite di facile integrazione all’interno della vostra rete elettrica .... Protezione contro il ritorno di energia in rete: ...
- [pdf] protezione elettrica : It switch
l’erronea apertura della protezione a monte, ... dell'alimentazione elettrica per numerosi .... Grado di protezione IP. Modello rack. IP21. Modello box ...
- [pdf] protezione elettrica : Al 390 al 490
elettrici come variatori di velocità. Conformita’ alle norme .... Indice di protezione del frontale. IP30. Indice di protezione delle morsettiere ...
- [pdf] protezione elettrica : Green power
energia elettrica per le loro funzioni operative e gli impianti di condizionamento ..... Grado di protezione. IP 20 (altri gradi di protezione in opzione) ...
- [pdf] protezione elettrica : Delphys mx
compatibilità con il vostro sistema elettrico di ... Protezione del capitale batterie. La tecnologia EBS (Expert Battery System) ...
- [pdf] protezione elettrica : Diris a20
i parametri elettrici e gestire le funzioni di misura, di conteggio delle energie e di ... Indice di protezione del frontale. IP 52. Tipo di display ...
- [pdf] protezione elettrica : Sharys ip
elettrica, la qualità del servizio è tanto impor- tante quanto la qualità del prodotto. ... un'efficace protezione contro eventuali disturbi ...
Più di informazioni sul protezione elettrica
Volete maggiori informazioni sul protezione elettrica, contattateci : |
|