SOCMEC : Gruppo industriale specializzato nella continuità, il controllo e la sicurezza dell'alimentazione di energia a bassa tensione orientata verso l'industria e il settore terziario in generale.
[pdf] interruttore differenziale : Resys serie b
Micro-interruttori di configurazione dei parametri (I. Δ n…) 5. Grafico a led con indicazione del valore ... continua disturbano i dispositivi differenziali ...
[pdf] interruttore differenziale : Sidermat combinati
relè differenziale. relè di protezione DIRIS ... Interruttori-sezionatori con fusibili. SIDERMAT combinati da 630 a 1800 A. Catalogo generale SOCOMEC ...
[pdf] interruttore differenziale : Non basta?
La valvola di by-pass differenziale realizza ... di un interruttore 6 o 8 poli; di un commutatore manuale 1-0-2 oppure. 1-1+2-2. ...