Home  : FAQ

Domande più frequenti

Cerca una domanda
Seleziona argomento
 
 Domanda/Risposta per pagina
Mostra/nascondi

A che cosa serve un Gruppo di Continuità ?

La distribuzione dell’energia elettrica è spesso oggetto di disturbi di lunga o breve durata. Un’alimentazione di emergenza istantanea permette di proteggere i vostri apparecchi informatici contro questi disturbi elettrici e black out che provengono dall’ambiente industriale ed atmosferico ma anche dal vostro proprio ambiente. La tabella seguente dettaglia i problemi di alimentazione più frequenti riscontrati e le conseguenze per le utenze non protette :

CAUSE CONSEGUENZE
Abbassamento della tensione  
Dovuto al forte consumo di elettricità richiesta all’avvio di grosse apparecchiature (motori, ascensori, compressori) Blocco delle tastiere e guasti dei sistemi, i quali provocano l’alterazione o la perdita di dati, riduzione delle prestazioni e della durata di vita delle apparecchiature.
Sovratensione  
Un fulmine che cade su una linea elettrica e l’arresto brusco di apparecchi a grande consumo di energia provocano una momentanea elevazione della tensione. Guasti, usura dei componenti elettronici, distruzione dei dischi fissi.
Interruzioni e micro interruzioni  
Numerosi fattori: fulmini, lavori sulla linea, una grande sollecitazione della rete elettrica… Perdita parziale di dati. Chiusura non ordinata delle applicazioni e danneggiamento hardware. Difficoltà di rimessa in servizio delle applicazioni Software.
Correnti parassite  
Numerosi fattori: fenomeni atmosferici, commutazioni di carico, generatori elettrici, emissioni radio, elettrodomestici e gli apparecchi industriali. Errori nei programmi e nei file di dati..
Sovratensioni  
Sono generalmente causate dai fulmini o quando l’alimentazione della rete viene ristabilita dopo essere stata interrotta durante un temporale o in seguito ad un incidente stradale Componenti hardware gravemente danneggiati. Perdita di dati.
Mostra/nascondi

Quali sono i criteri di scelta di un Gruppo di Continuità ?

Mostra/nascondi

Quali sono le differenze tra le tecnologie On-line, Off-line, o Line interactive ?

Mostra/nascondi

E’ necessario proteggere una stampante con un Gruppo di Continuità ?

Mostra/nascondi

E’ necessario proteggere un fax con un Gruppo di Continuità ?

Mostra/nascondi

Esistono delle norme standard in termini di scelta di un Gruppo di Continuità ?

Mostra/nascondi

Ho bisogno di un software di comunicazione ?

Mostra/nascondi

Ho bisogno di un Gruppo di Continuità, più che di un gruppo elettrogeno ?

Mostra/nascondi

C’è una temperatura ambientale massima necessaria al buon funzionamento del Gruppo di Continuità ?

Mostra/nascondi

Cos'è il sistema VSS+ DC?