EN | FR
Interruttori industriali e sistemi di protezione Novità Prodotto Indice Prodotti Spazio utente  
 
Home > Sezionamento e Strumentazione > Prodotto  : Interruttori-sezionatori

Interruttori-sezionatori

Interruttori-sezionatori per il comando macchina

 

SIRCO M e MV

• 3,4, 6 o 8 poli
• Comando rotativo, comando a leva (toggle), comando frontale, laterale destro o laterale sinistro.
• Commutatore I-0-II o I-I+II-II

 
 

IDE

• 3 o 4 poli
• Da 32 a 160 A

 

Interruttori-sezionatori per la distribuzione di energia

 

SIRCO

• 3, 4, 6 o 8 poli
• Da 125 a 4000 A

• Comando diretto o esterno, frontale o  laterale

 
 

SIDER

• 3 o 4 poli

• Da 125 a 1600 A
• Comando diretto o esterno, frontale o  laterale

 
 
 

SIDERMAT

• 3 o 4 poli
• Da 250 a 1800 A

• Comando diretto o esterno, frontale o laterale

 
 
 

CMP

• 3 o 4 poli
• Da 2500 a 5000 A; 4 calibri
• Comando frontale, diretto o esterno

 
 
 

Motorizzati SIRCO

• 3 o 4 poli
• Da 125 a 3200 A ; 9 calibri
• Tensione di comando 230V AC

 
 

interruttori-sezionatori per applicazioni fotovoltaiche

Interruttore Fotovoltaico SIRCO MC PV  

SIRCO MC PV

Interruttore Fotovoltaico 600 V d.c. e 1000 V d.c.
Da 25 a 40 A
• Apparecchio modulare e modulabile.
• Isolamento completo degli inverter attraverso il sezionamento simultaneo a monte (corrente continua) ed a valle (corrente alternata).
• Apertura completamente apparente.
• Doppia apertura per fase con dispositivo di frammentazione dell'arco elettrico.

• Montaggio su guida, su piastra o quadretto modulare con finestratura di 45 mm.
• Fissaggio rapido su porta "Quick Fix".

 
Interruttori-sezionatori SIRCO M PV  

Interruttori-sezionatori SIRCO M PV

• 4, 6 o 8 poli
• 25, 32 e 40 A
• Categoria di utilizzoi DC-21

• Comando frontale, diretto o esterno

 
 
Interruttori-sezionatori SIRCO MV PV  

Interruttori-sezionatori SIRCO MV PV

• Fino a 1000 V d.c.

• 3 o 4 poli

• Da 63 a 160 A
• Categoria di utilizzo DC-21

• Comando frontale, diretto o esterno

 
 
Interruttori-sezionatori SIRCO PV  

Interruttori-sezionatori SIRCO PV

• Fino a 1000 V d.c.

• 3, 4, 6 e 8 poli
• Da 100 a 1250A

• Categoria di utilizzo DC-21 o DC-22

• Comando frontale, diretto o esterno

 
 
 

SIRCO MOT PV

• Motorizzato

• Fino a 1000 V d.c.

• 3, 4 poli
• Da 200 a 630 A

• Categoria di utilizzoi DC-21
 

 
 

Interruttori-sezionatori per altre applicazioni specifiche

 

Applicazioni specifiche

• Gamma SIRCO con neutro con valore nominale superiore

• Commutatori SIRCO heavy duty in corto circuito

• Commutatori multipolari

• Interruttori di carico per rete a 1000 V

• SIRCO per messa a terra

• CMP

• SIRCO motorizzati basati sui commutatori ATYS motorizzati

 

Interruttori di manovra-sezionatori omologati UL & CSA

 

SIRCO M UL

• 3 o 4 poli
• Da 16 a 100 A
• Funzionamento anteriore diretto o funzionamento esterno

 
 

SIRCO UL

• 3 o 4 poli
• Da 30 a 1200 A
• Funzionamento diretto o funzionamento esterno anteriore o laterale
• Posizione di prova

 
 
 

SIRCO DC UL 98

• 3, 4, 6, 8 poli
• Da 100 a 600 A
• Comando frontale diretto o esterno